Menu Search

Pasbout - Zeskantkop M12 13.0 90.0 Staal

Deze stalen pasbout heeft een korte schacht met schroefdraad en een schouder die de schacht in twee delen opsplitst. Het is duurzaam, corrosiebestendig en niet-magnetisch. Het wordt gebruikt in situaties die nauwkeurige uitlijning en aanzienlijke laadondersteuning vereisen. Het is eenvoudig te installeren met behulp van een moersleutel of zeskantbit.
Artikelnummer:

20260620

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 6,559
50 - 99 € 5,25
100 + € 4,59
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 6,56

1 x € 6,559

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type Short Thread
d1 M12
d2 13.0
l1 90.0
l2 17.5
H1 7.5
A/F 19.0
Tensile strength N 830 N/mm2
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op