Menu Search

Pasbout - Zeskantkop M24 25.0 60.0 Staal

Deze stalen pasbout heeft een korte schacht met schroefdraad en een schouder die de schacht in twee delen opsplitst. Het is duurzaam, corrosiebestendig en niet-magnetisch. Het wordt gebruikt in situaties die nauwkeurige uitlijning en aanzienlijke laadondersteuning vereisen. Het is eenvoudig te installeren met behulp van een moersleutel of zeskantbit.
Essentra artikelnummer:

20261085

Fabrikant artikelnummer:

20261085

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 12,908
50 - 99 € 10,33
100 + € 9,04
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 12,91

1 x € 12,908

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type Short Thread
d1 M24
d2 25.0
l1 60.0
l2 28.5
H1 15.0
A/F 36.0
Tensile strength N 830 N/mm2
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op