Menu Search

Pasbout - Zeskantkop M36 38.0 120.0 Staal

Deze stalen pasbout heeft een korte schacht met schroefdraad en een schouder die de schacht in twee delen opsplitst. Het is duurzaam, corrosiebestendig en niet-magnetisch. Het wordt gebruikt in situaties die nauwkeurige uitlijning en aanzienlijke laadondersteuning vereisen. Het is eenvoudig te installeren met behulp van een moersleutel of zeskantbit.
Artikelnummer:

20261344

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 17,283
50 - 99 € 13,83
100 + € 12,10
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 17,28

1 x € 17,283

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type Short Thread
d1 M36
d2 38.0
l1 120.0
l2 40.0
H1 22.0
A/F 55.0
Tensile strength N 830 N/mm2
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op