Menu Search

Pin 6.4 mm (L) 1.6 mm (OD) Acetaal

Deze deuvel is gemaakt van natuurlijk acetaal en kan worden gebruikt als deuvelpen, stoppen of isolerende afstandhouder in zowel mechanische als elektrische toepassingen.
Essentra artikelnummer:

10363836

Oud artikelnummer:

2500620250

16998 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,0449
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 44,90

1000 x € 0,0449

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Pendiameter 1.6 mm
Totale lengte 6.4 mm
Kleur Naturel
Massief materiaal Acetaal
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op