Menu Search

Pin 7.9 mm (L) 9.3 mm (OD) Acetaal

Deze plug is gemaakt van natuurlijk acetaal en kan worden gebruikt als paspen, aanslagpen of isolerende afstandhouder in mechanische of elektrische toepassingen.
Artikelnummer:

2503750312

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,0629
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 62,90

1000 x € 0,0629

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Massief materiaal Acetaal
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op