Menu Search

Schouderschroef Cilinderkop M3 4.0 4.5 RVS 303

Deze passchroef bestaat uit een cilindervormige schacht met een cilinderkop aan één uiteinde en een schouder aan de andere kant. Het is geschikt voor lage profieltoepassingen en is sterk en corrosiebestendig, maar niet geschikt voor ruwe omgevingen. Eenvoudig te installeren met een gleufkopschroevendraaier. Gemaakt van A2 rvs.
Essentra artikelnummer:

20223113

Fabrikant artikelnummer:

20223113

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 2,76
100 - 249 € 2,48
250 - 749 € 2,21
750 + € 1,93
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 2,76

1 x € 2,76

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M3
l1 4.0
d2 tol. H9 4.0
D3 7.0
l2 4.5
H1 1.8
w1 0.8
Materiaal RVS 303

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op