Menu Search

Schouderschroef Aandrijving met gleuf M5 6.0 30.0 RVS

Deze passchroef met gleufkop is een bevestigingsmiddel met een cilindervormige kop en een schacht met schroefdraad. Het is eenvoudig te installeren met een gleufkopschroevendraaier. Gemaakt van 416 rvs, het is steviger en sterker dan 303 rvs. Het is licht magnetisch, maar minder corrosiebestendig dan zijn alternatieven.
Essentra artikelnummer:

20221546

Fabrikant artikelnummer:

20221546

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 5,26
100 - 199 € 4,73
200 - 499 € 4,21
500 - 999 € 3,68
1000 + € 3,16
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 5,26

1 x € 5,26

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 6.0
l1 30.0
d2 M5
D3 10.0
l2 6.0
H1 5.0
h2 1.2
w1 1.0
Aandrijvingstype Aandrijving met gleuf
Materiaal RVS

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op