Menu Search

Schouderschroef Zeskantkop 12.0 M10 16.0 16.0 Zwart staal

Deze passchroef met zeskantkop heeft een cilindervormige schouder dat de kop van het schroefgedeelte van de schroef scheidt. Het is eenvoudig vast of los te schroeven met een inbussleutel of zeskantbit. Gemaakt van gezwart staal, het is licht magnetisch, duurzaam en corrosiebestendig.
Essentra artikelnummer:

20220525

Fabrikant artikelnummer:

20220525

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 2,10
100 - 199 € 1,89
200 - 499 € 1,68
500 - 999 € 1,47
1000 + € 1,26
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 2,10

1 x € 2,10

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 tol. f9 12.0
d2 M10
D3 18.0
H1 9.0
l1 025 16.0
l2 16.0
A/F 6.0
Materiaal Zwart staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op