Menu Search

Schouderschroef Zeskantkop 16.0 M12 30.0 18.0 Zwart staal

Deze passchroef met zeskantkop heeft een cilindervormige schouder dat de kop van het schroefgedeelte van de schroef scheidt. Het is eenvoudig vast of los te schroeven met een inbussleutel of zeskantbit. Gemaakt van gezwart staal, het is licht magnetisch, duurzaam en corrosiebestendig.
Artikelnummer:

20220662

243 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 3,95
100 - 199 € 3,56
200 - 499 € 3,16
500 - 999 € 2,77
1000 + € 2,37
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 3,95

1 x € 3,95

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 tol. f9 16.0
d2 M12
D3 24.0
H1 11.0
l1 025 30.0
l2 18.0
A/F 8.0
Materiaal Zwart staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op