Menu Search

Schouderschroef Zeskantkop 8.0 M6 8.0 11.0 RVS 303

Deze passchroef met zeskantkop heeft een cilindervormige schouder dat de kop van het schroefgedeelte van de schroef scheidt. Het is eenvoudig vast of los te schroeven met een inbussleutel of zeskantbit. Gemaakt van austenitisch RVS met hoge corrosiebestendigheid en duurzaamheid.
Artikelnummer:

20221027

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 4,67
100 - 199 € 4,20
200 - 499 € 3,74
500 - 999 € 3,27
1000 + € 2,80
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 4,67

1 x € 4,67

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 tol. f9 8.0
d2 M6
D3 13.0
H1 5.5
l1 025 8.0
l2 11.0
A/F 4.0
Materiaal RVS 303

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op