Menu Search

PCB kaartgrepen

Op voorraad

Wordt op een printplaat bevestigd zodat deze eenvoudig uit het chassis kan worden genomen en eenvoudig kan worden teruggeplaatst. Krom lipje voor grip van een vingertop. Klikt in twee gaten met een diameter van 0.125 mm in een 1/16" nominale plaat.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
1 resultaat
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Bestellen
€ 0,6256 - € 0,6256 3344 Op voorraad
PCB greep 1.6 mm (PT) Polyamide 66 Naturel

10108277

Prijsbereik
€ 0,6256 - € 0,6256

Voorraadniveaus
3344 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Afstand tussen bevestigingsgaten
    31.8 mm
  • Totale hoogte
    22.1 mm
  • Totale dikte
    7.1 mm
  • Plaatdikte
    1.6 mm