Menu Search

Printplaat extractor 2.4 mm Roll Pin 7.4 mm Nylon

Deze printplaatextractor wordt op het bord gemonteerd met installatiepin RRP-250. Het vergrendelt het bord wanneer het is geïnstalleerd en helpt het bord te verwijderen wanneer u aan de extractor trekt.
Artikelnummer:

R1002-093

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 1,0802
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 108,02

100 x € 1,0802

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Aanvullende hardware inbegrepen Roll Pin
Totale hoogte 16.4 mm
Totale breedte 7.4 mm
Plaatdikte 2.4 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Uitvoering 3
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op