Menu Search

PCB montageblok

Op voorraad

Montageblokken voor PCB's zijn een handig hulpmiddel voor het haaks monteren van PCB's en kleine printplaten in apparatuur. Deze blokken vormen een snelle en eenvoudige vervanging van aluminium beugels voor stevige montage.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
3 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Diameter bevestigingsgat Bestellen
€ 0,6363 - € 0,6363 170 Op voorraad
2.5 mm
€ 0,1319 - € 0,1809 48 Op voorraad
2.6 mm
€ 0,1147 - € 0,1573 5000 Op voorraad
2.6 mm
Bevestigingsblok voor PCB 13.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10023983

Prijsbereik
€ 0,6363 - € 0,6363

Voorraadniveaus
170 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Diameter bevestigingsgat
    2.5 mm
  • Algehele diepte
    13.0 mm
  • Totale breedte
    7.3 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Bevestigingsblok voor PCB 6.0 mm Nylon UL94 V-0

10111963

Prijsbereik
€ 0,1809 - € 0,1319

Voorraadniveaus
48 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Diameter bevestigingsgat
    2.6 mm
  • Algehele diepte
    6.0 mm
  • Totale breedte
    16.0 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
Bevestigingsblok voor PCB 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10111956

Prijsbereik
€ 0,1573 - € 0,1147

Voorraadniveaus
5000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Diameter bevestigingsgat
    2.6 mm
  • Algehele diepte
    6.0 mm
  • Totale breedte
    16.0 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6