Menu Search

Steun met snapvergrendeling 12.7 mm PA UL94 V-2 Naturel

Deze vergrendelbare printplaatsteun is ontworpen om in een sleutelgat te schuiven. Dit zorgt voor een veilige bevestiging, maar zorgt er ook voor dat de plank indien nodig gemakkelijk kan worden verwijderd. Dit artikel is vervaardigd met materiaal dat is geclassificeerd als UL94 V-2.
Artikelnummer:

KSLBN-8-01

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,1746
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 174,60

1000 x € 0,1746

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Vergrendelende bajonetbevestiging
Bevestigingstype gat B Connector met sleutelgat
Speciale eigenschappen Bevestiging met sleutel en slot
Vergrendelkophoogte A 10.2 mm
Vergrendelkophoogte B 2.4 mm
Plaatdikte A-bereik 1.6 mm
Plaatdikte B-bereik 1.6 mm
Lengte afstandhouder 12.7 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Goederencode 3926909790
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Standaard RoHS
Standaard REACH
Standaard UL
Standaard RMS

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op