Menu Search

Steun met snapvergrendeling 6.4 mm PA UL94 V-2 Naturel

This locking circuit board support is designed to slide into a key slot hole. This provides secure fastening, but also allows the board to be easily removed if needed. This item is manufactured with material rated UL94-V2
Artikelnummer:

KSLSP2-4-01

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,1746
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 174,60

1000 x € 0,1746

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Vergrendelende bevestiging met twee pennen
Bevestigingstype gat B Connector met sleutelgat
Speciale eigenschappen Bevestiging met sleutel en slot
Vergrendelkophoogte A 4.0 mm
Vergrendelkophoogte B 2.4 mm
Plaatdikte A-bereik 1.6 mm
Plaatdikte B-bereik 1.6 mm
Lengte afstandhouder 6.4 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Goederencode 3926909790
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Standaard RoHS
Standaard REACH
Standaard UL

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op