Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,178 |
5000 - 9999 | € 0,1698 |
10000 + | € 0,1612 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Naturel |
---|---|
Bevestigingstype gat A | Vergrendelende bajonetbevestiging |
Bevestigingstype gat B | Kwartslagbevestiging |
Speciale eigenschappen | Verwijderbaar |
Speciale eigenschappen | Kwartslaggat |
Gatdiameter A | 4.0 mm |
Gatdiameter A | 0.157 in |
Vergrendelkophoogte A | 10.0 mm |
Vergrendelkophoogte A | 0.394 in |
Vergrendelkophoogte B | 1.0 mm |
Vergrendelkophoogte B | 0.039 in |
Plaatdikte A-bereik | 1.6 mm |
Plaatdikte A-bereik | 0.063 in |
Plaatdikte B-bereik | 0.8 - 1.6 mm |
Plaatdikte B-bereik | 0.031 - 0.063 in |
Lengte afstandhouder | 34.9 mm |
Lengte afstandhouder | 1.374 in |
Massief materiaal | Nylon 6/6 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |