Deze afstandhouders kunnen goed met de hand bevestigd worden. De pijlpuntbevestigingen worden stevig op hun plaats gehouden door spanningsvleugels. Verkrijgbaar in verschillende stijlen voor verschillende gatformaten, plaatdiktes en materialen.
Serie: SR2706
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Gatdiameter A | Gatdiameter B | Plaatdikte A-bereik | Plaatdikte B-bereik | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2226 - € 0,2517 | Vraag de levertijd aan hier |
0.189 in
4.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| € 0,1538 - € 0,1709 | 10870 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,2226 - € 0,2517 | Vraag de levertijd aan hier |
0.189 in
4.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,2226 - € 0,2517 | Vraag de levertijd aan hier |
0.189 in
4.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| € 0,1936 - € 0,2189 | 821 Op voorraad |
0.187 in
4.75 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| € 0,1936 - € 0,2189 | 900 Op voorraad |
0.187 in
4.75 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,1936 - € 0,2189 | 450 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| € 0,2226 - € 0,2517 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,2226 - € 0,2517 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,2226 - € 0,2517 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| € 0,1936 - € 0,2189 | 43850 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| € 0,1936 - € 0,2189 | Vraag de levertijd aan hier |
0.187 in
4.75 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| € 0,1936 - € 0,2189 | 2780 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,1936 - € 0,2189 | 6000 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,1936 - € 0,2189 | 11828 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,2226 - € 0,2517 | Vraag de levertijd aan hier |
0.189 in
4.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,2226 - € 0,2517 | Vraag de levertijd aan hier |
0.189 in
4.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,1037 - € 0,1482 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 0,1345 - € 0,1922 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,1846 - € 0,2114 | 5000 Op voorraad |
0.125 in
3.18 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.79 - 2.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan