Menu Search

PCB-steunpijlers - Met dubbele vergrendeling/tweetands/pijlpunt

Op voorraad

Deze steunpijlers voor printplaten kunnen goed met de hand bevestigd worden. De pijlpuntbevestigingen worden stevig op hun plaats gehouden door spanningsvleugels. Verkrijgbaar in verschillende stijlen voor verschillende gatformaten, plaatdiktes en materialen

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Lengte afstandhouder Alle
Meer tonen Minder tonen
Gatdiameter A Alle
Plaatdikte A-bereik Alle
Gatdiameter B Alle
Plaatdikte B-bereik Alle
6 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Gatdiameter A Gatdiameter B Plaatdikte A-bereik Plaatdikte B-bereik Lengte afstandhouder Bestellen
€ 0,2546 - € 0,2546 14899 Op voorraad
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
7.6 mm
€ 0,3433 - € 0,3433 15098 Op voorraad
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
13.6 mm
€ 0,1833 - € 0,224 Vraag de levertijd aan hier
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
5.0 mm
€ 0,32 - € 0,32 13530 Op voorraad
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
11.6 mm
€ 0,307 - € 0,307 15000 Op voorraad
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
9.9 mm
€ 0,288 - € 0,288 24638 Op voorraad
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
8.9 mm
Steun met snapvergrendeling 7.6 mm PA UL94 V-2 Naturel

10381441

Prijsbereik
€ 0,2546 - € 0,2546

Voorraadniveaus
14899 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingstype gat A
    Vergrendelende bevestiging met twee pennen
  • Bevestigingstype gat B
    Vergrendelende pijlpuntbevestiging
  • Gatdiameter A
    2.5 mm
  • Gatdiameter B
    3.0 mm
Steun met snapvergrendeling 13.6 mm PA UL94 V-2 Naturel

10381489

Prijsbereik
€ 0,3433 - € 0,3433

Voorraadniveaus
15098 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingstype gat A
    Vergrendelende bevestiging met twee pennen
  • Bevestigingstype gat B
    Vergrendelende pijlpuntbevestiging
  • Gatdiameter A
    2.5 mm
  • Gatdiameter B
    3.0 mm
PCB-steun 5.0 mm (H) PA UL94 V-2 Naturel

10381434

Prijsbereik
€ 0,224 - € 0,1833

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingstype gat A
    Vergrendelende bevestiging met twee pennen
  • Bevestigingstype gat B
    Vergrendelende pijlpuntbevestiging
  • Gatdiameter A
    2.5 mm
  • Gatdiameter B
    3.0 mm
Steun met snapvergrendeling 11.6 mm PA UL94 V-2 Naturel

10381472

Prijsbereik
€ 0,32 - € 0,32

Voorraadniveaus
13530 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingstype gat A
    Vergrendelende bevestiging met twee pennen
  • Bevestigingstype gat B
    Vergrendelende pijlpuntbevestiging
  • Gatdiameter A
    2.5 mm
  • Gatdiameter B
    3.0 mm
Steun met snapvergrendeling 9.9 mm PA UL94 V-2 Naturel

10381465

Prijsbereik
€ 0,307 - € 0,307

Voorraadniveaus
15000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingstype gat A
    Vergrendelende bevestiging met twee pennen
  • Bevestigingstype gat B
    Vergrendelende pijlpuntbevestiging
  • Gatdiameter A
    2.5 mm
  • Gatdiameter B
    3.0 mm
Steun met snapvergrendeling 8.9 mm PA UL94 V-2 Naturel

10381458

Prijsbereik
€ 0,288 - € 0,288

Voorraadniveaus
24638 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingstype gat A
    Vergrendelende bevestiging met twee pennen
  • Bevestigingstype gat B
    Vergrendelende pijlpuntbevestiging
  • Gatdiameter A
    2.5 mm
  • Gatdiameter B
    3.0 mm