Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,2949 |
5000 - 9999 | € 0,2654 |
10000 + | € 0,2389 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Zwart |
---|---|
Bevestigingstype gat A | Snap-fit-randbevestiging |
Bevestigingstype gat B | Snap-lock-bevestiging |
Armlengte | 1.5 mm |
Armlengte | 0.059 in |
Koepellengte | 11.9 mm |
Koepellengte | 0.469 in |
Koepelbreedte | 9.5 mm |
Koepelbreedte | 0.374 in |
Vergrendelkophoogte A | 5.3 mm |
Vergrendelkophoogte A | 0.209 in |
Vergrendelkophoogte B | 5.8 mm |
Vergrendelkophoogte B | 0.228 in |
Plaatdikte A-bereik | 1.6 mm |
Plaatdikte A-bereik | 0.063 in |
Plaatdikte B-bereik | 1.6 mm |
Plaatdikte B-bereik | 0.063 in |
Lengte afstandhouder | 9.5 mm |
Lengte afstandhouder | 0.374 in |
Massief materiaal | Nylon 6/6 |
Goederencode | 3926909790 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Gatdiameter B | 9.5 mm |
Gatdiameter B | 0.374 in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.