Menu Search

Foamtape rol 1.6 mm 12.7 mm 66.0 m Wit

Deze witte, dubbelzijdige schuimtape heeft een lijm op acrylbasis en biedt een flexibele verbinding voor gebruik in een breed scala van toepassingen en industrieën
Essentra artikelnummer:

10383612

Fabrikant artikelnummer:

471342

523 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
24 + € 27,2951
Standaard verpakking: 24

Bestel in veelvoud van 24

Totale prijs:

€ 655,08

24 x € 27,2951

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type kleeflaag Rubber
Kleur Wit
Verpakkingstype Roll
Geprijsd per Rol
Verwijderbaarheid Permanent
Vorm Doorlopend
Aantal per kartonverpakking 24 Rolls
Goederencode 3919908099

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op