Menu Search

Bevestigingskabel 150.0 mm Lipje en lus 24.0 mm

Deze bevestigingskabel is gemaakt van roestvrij staal gecoat met een doorzichtige PVC en heeft een lus- en lipje. Gebruikt voor het beveiligen van apparaten in de toepassing, inclusief bevestigingsmiddelen, aanhangwagens en vrachtwagens.
Artikelnummer:

1337537

29 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 8,8733
50 - 99 € 5,7735
100 - 499 € 5,3327
500 + € 5,1564
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 88,73

10 x € 8,8733

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kabelmateriaal RVS
Coatingmateriaal Kunststof
Eindmateriaal RVS
Type uiteinde Tab And Loop
Uitvoering Type B
Type Retaining Cable
Goederencode 7312102000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op