Menu Search

Bevestigingskabel 320.0 mm Lipje en lus 14.0 mm

Deze bevestigingskabel is gemaakt van roestvrij staal gecoat met een doorzichtige PVC en heeft een lus- en lipje. Gebruikt voor het beveiligen van apparaten in de toepassing, inclusief bevestigingsmiddelen, aanhangwagens en vrachtwagens.
Artikelnummer:

1337542

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 9,4572
50 - 99 € 6,1544
100 - 499 € 5,6743
500 + € 5,4706
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 94,57

10 x € 9,4572

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kabelmateriaal RVS
Coatingmateriaal Kunststof
Eindmateriaal RVS
Type uiteinde Tab And Loop
Uitvoering Type B
Type Retaining Cable
Goederencode 7312102000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op