Menu Search

Plaatmoeren

Op voorraad

Plaatmoeren worden gebruikt voor een veilige schroefverbinding tussen twee panelen

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
45 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Schroefmaat Kophoogte Kopdiameter Maximale plaatdikte Bestellen
€ 0,113 - € 0,1502 Vraag de levertijd aan hier
#12
3.3 mm
13.6 mm
3.2 mm
€ 0,1063 - € 0,2485 Vraag de levertijd aan hier
7.9 mm
12.6 mm
4.3 mm
€ 0,0623 - € 0,099 3862 Op voorraad
2.9
1.3 mm
8.0 mm
2.5 mm
€ 0,1203 - € 0,1906 37920 Op voorraad
4.8
1.6 mm
14.0 mm
5.0 mm
€ 0,0759 - € 0,1203 Vraag de levertijd aan hier
3.5
1.4 mm
10.0 mm
3.0 mm
  • van 3
Plaatwerkmoer 8.9 x 9.0 mm 0.8 mm 3.2 mm #12 Nylon 6/6

10404980

Prijsbereik
€ 0,1502 - € 0,113

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #12
  • Kopdiameter
    13.6 mm
  • Kophoogte
    3.3 mm
  • Totale lengte
    10.4 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatwerkmoer 7.14 x 8.26 mm 1.6 mm 4.3 mm Nylon 6/6

10405055

Prijsbereik
€ 0,2485 - € 0,1063

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    12.6 mm
  • Kophoogte
    7.9 mm
  • Totale lengte
    16.15 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
Nylon 6/6 2.9 mm Plaatmoer 5.0 x 5.0 mm

10091388

Prijsbereik
€ 0,099 - € 0,0623

Voorraadniveaus
3862 Op voorraad
Kenmerken
  • Schroefmaat
    2.9
  • Kopdiameter
    8.0 mm
  • Kophoogte
    1.3 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6
Plaatwerkmoer 8.0 x 8.0 mm 0.8 mm 5.0 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10091425

Prijsbereik
€ 0,1906 - € 0,1203

Voorraadniveaus
37920 Op voorraad
Kenmerken
  • Schroefmaat
    4.8
  • Kopdiameter
    14.0 mm
  • Kophoogte
    1.6 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6
Plaatwerkmoer 6.0 x 6.0 mm 0.8 mm 3.0 mm 3.5 mm Nylon 6/6

10091401

Prijsbereik
€ 0,1203 - € 0,0759

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Schroefmaat
    3.5
  • Kopdiameter
    10.0 mm
  • Kophoogte
    1.4 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6