Menu Search

Plug met centrale treklip 9.5 mm 10.8 mm Rood

This red LDPE centre pull tab plug has a tapered design to fit diameter holes ranging from 9.5 to 10.8 mm. The central pull tab allows an easy fit and removal
Artikelnummer:

110031

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,1029
10000 + € 0,0608
Standaard verpakking: 10000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 102,90

1000 x € 0,1029

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op