Menu Search

Plug met centrale treklip 24.7 mm 27.7 mm Rood

This red LDPE centre pull tab plug has a tapered design to fit diameter holes ranging from 24.7 to 27.7 mm. The central pull tab allows an easy fit and removal.
Artikelnummer:

110038

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 1999 € 0,3269
2000 + € 0,1935
Standaard verpakking: 2000

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 65,38

200 x € 0,3269

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op