Menu Search

Plug met centrale treklip 15.2 mm 15.2 mm Zwart

This center pull-tab plug offers an easy and quick center pull tab to remove the part from the application. The tapered plug design allows this part to plug multiple inner diameters. This plug is made from PE material which is inexpensive and protects against damage, dirt, moisture and corrosion during storage and shipping.
Artikelnummer:

110046

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
400 - 3999 € 0,2927
4000 + € 0,1702
Standaard verpakking: 4000

Bestel in veelvoud van 400

Totale prijs:

€ 117,08

400 x € 0,2927

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op