Menu Search

Plug met centrale treklip 42.5 mm 45.0 mm Geel

Deze centrale trekplug is ontworpen om in zowel getapte als niet-getapte gaten te passen. Het ontwerp maakt het mogelijk om meerdere binnendiameters af te sluiten terwijl het tevens beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie tijdens opslag en verzending.
Artikelnummer:

20572792

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 0,1267
500 - 2499 € 0,0905
2500 + € 0,0814
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 6,34

50 x € 0,1267

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 42.5 mm
d2 45.0 mm
Type 1
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op