Menu Search

Plug met centrale treklip 23.5 mm 23.5 mm Zwart

Deze centrale trekplug is ontworpen om in zowel getapte als niet-getapte gaten te passen. Het ontwerp maakt het mogelijk om meerdere binnendiameters af te sluiten terwijl het tevens beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie tijdens opslag en verzending. Het is gemaakt van TPR-materiaal en is zwart van kleur.
Artikelnummer:

464909

107194 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 2499 € 0,2066
2500 - 4999 € 0,1964
5000 + € 0,1847
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 51,65

250 x € 0,2066

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op