Menu Search

Plug met centrale treklip 29.0 mm 31.5 mm Geel

This tapered plug with ring tab is used to plug multiple inner diameters from 29.0 mm to 31.5 mm . The ring tab is flushed to provide additional flange and an easy pull tab.
Artikelnummer:

498734

2152 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 1999 € 0,1571
2000 + € 0,1317
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 78,55

500 x € 0,1571

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op