Menu Search

Plug met centrale treklip 11.4 mm 12.3 mm Oranje

Deze oranje LDPE plug met treklipje heeft een taps toelopend ontwerp voor gaten met een diameter van 11,4 tot 13,0 mm. Het centrale treklipje zorgt voor een gemakkelijke plaatsing en verwijdering.
Artikelnummer:

CP-12

4499 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 9999 € 0,2584
10000 + € 0,1187
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 129,20

500 x € 0,2584

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op