Menu Search

Plug met centrale treklip 12.7 mm 14.4 mm Oranje

Deze oranje LDPE plug met treklipje heeft een taps toelopend ontwerp voor gaten met een diameter van 12,7 tot 14,4 mm. Het centrale treklipje zorgt voor een gemakkelijke plaatsing en verwijdering.
Artikelnummer:

CP-14

69900 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
750 - 7499 € 0,2646
7500 + € 0,1215
Standaard verpakking: 7500

Bestel in veelvoud van 750

Totale prijs:

€ 198,45

750 x € 0,2646

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op