Menu Search

Plug met centrale treklip 27.8 mm 31.0 mm Oranje

Deze oranje LDPE plug met treklipje heeft een taps toelopend ontwerp voor gaten met een diameter van 27,1 tot 31,0 mm. Het centrale treklipje zorgt voor een gemakkelijke plaatsing en verwijdering.
Artikelnummer:

CP-42

4323 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 2499 € 0,4216
2500 + € 0,1949
Standaard verpakking: 2500

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 105,40

250 x € 0,4216

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op