Menu Search

Plug met centrale treklip 36.9 mm 40.7 mm Oranje

Deze oranje LDPE plug met treklipje heeft een taps toelopend ontwerp voor gaten met een diameter van 36,9 tot 40,7 mm. Het centrale treklipje zorgt voor een gemakkelijke plaatsing en verwijdering.
Artikelnummer:

CP-55

2591 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
150 - 1499 € 0,5499
1500 + € 0,2706
Standaard verpakking: 1500

Bestel in veelvoud van 150

Totale prijs:

€ 82,49

150 x € 0,5499

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op