Menu Search

Plug met centrale treklip 9.2 mm 10.9 mm Oranje

Deze oranje LDPE plug met treklipje heeft een taps toelopend ontwerp voor gaten met een diameter van 9,2 tot 10,9 mm. Het centrale treklipje zorgt voor een gemakkelijke plaatsing en verwijdering.
Artikelnummer:

CP-9

13891 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
700 - 6999 € 0,3452
7000 + € 0,1556
Standaard verpakking: 7000

Bestel in veelvoud van 700

Totale prijs:

€ 241,64

700 x € 0,3452

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op