Menu Search

Zijdelingse trekplug 17.0 mm 14.5 mm Geel LDPE

Deze plug heeft een zijdelingse treklip voor extra ondersteuning bij het verwijderen van een strakke pasvorm. Het beschermt getapte en niet-getapte gaten tegen beschadiging en corrosie tijdens opslag en transport. Het kan temperaturen weerstaan variërend van -40°C tot 135°C. Geel en gemaakt van PE-LD.
Artikelnummer:

20573058

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 1999 € 0,0463
2000 - 9999 € 0,0331
10000 + € 0,0297
Standaard verpakking: 2000

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 9,26

200 x € 0,0463

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 17.0 mm
d2 14.5 mm
L 15.0 mm
w 10.0 mm
Kleur Geel
Materiaal LDPE
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op