Menu Search

Zijdelingse trekplug 18.0 mm 15.5 mm Geel LDPE

Deze plug heeft een zijdelingse treklip voor extra ondersteuning bij het verwijderen van een strakke pasvorm. Het beschermt getapte en niet-getapte gaten tegen beschadiging en corrosie tijdens opslag en transport. Het kan temperaturen weerstaan variërend van -40°C tot 135°C. Geel en gemaakt van PE-LD.
Artikelnummer:

20573065

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 1999 € 0,0471
2000 - 9999 € 0,0337
10000 + € 0,0303
Standaard verpakking: 2000

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 9,42

200 x € 0,0471

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 18.0 mm
d2 15.5 mm
L 15.0 mm
w 10.0 mm
Kleur Geel
Materiaal LDPE
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op