Menu Search

Zijdelingse trekplug 18.0 mm 20.0 mm LDPE Geel 2

Deze plug heeft een zijdelingse treklip voor extra ondersteuning bij het verwijderen van een strakke pasvorm. Het beschermt getapte en niet-getapte gaten tegen beschadiging en corrosie tijdens opslag en transport. Het kan temperaturen weerstaan variërend van -40°C tot 135°C. Geel en gemaakt van PE-LD.
Essentra artikelnummer:

20573089

Fabrikant artikelnummer:

20573089

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 1999 € 0,0498
2000 - 9999 € 0,0356
10000 + € 0,032
Standaard verpakking: 2000

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 9,96

200 x € 0,0498

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 23.5 mm
d1 20.0 mm
d2 18.0 mm
H 10.0 mm
Kleur Geel
Materiaal LDPE
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op