Menu Search

Zijdelingse trekplug 51.0 mm 48.5 mm Geel LDPE

Deze plug heeft een zijdelingse treklip voor extra ondersteuning bij het verwijderen van een strakke pasvorm. Het beschermt getapte en niet-getapte gaten tegen beschadiging en corrosie tijdens opslag en transport. Het kan temperaturen weerstaan variërend van -40°C tot 135°C. Geel en gemaakt van PE-LD.
Artikelnummer:

20573218

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,1097
1000 - 4999 € 0,0784
5000 + € 0,0705
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 10,97

100 x € 0,1097

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 51.0 mm
d2 48.5 mm
L 15.0 mm
w 12.0 mm
Kleur Geel
Materiaal LDPE
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op