Menu Search

Zijdelingse trekplug 10.7 mm 15.1 mm Blauw LDPE

Deze blauwe zijdelingse treklip biedt uitstekende bescherming tegen beschadiging, vuil, vocht en corrosie tijdens productie, opslag en transport De zijdelingse treklip biedt extra bijstand om het deel van een nauwsluitende passing te verwijderen.
Artikelnummer:

P-11

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,5255
5000 + € 0,1658
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 262,75

500 x € 0,5255

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 10.7 mm
d2 15.1 mm
Kleur Blauw
Materiaal LDPE
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op