Menu Search

Plug met zijwaartse treklip 29.1 mm 25.3 mm LDPE Blauw

Deze blauwe zijdelingse treklip biedt uitstekende bescherming tegen beschadiging, vuil, vocht en corrosie tijdens productie, opslag en transport De zijdelingse treklip biedt extra bijstand om het deel van een nauwsluitende passing te verwijderen.
Essentra artikelnummer:

10162750

Fabrikant artikelnummer:

P-41

6955 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 2499 € 0,3086
2500 + € 0,1421
Standaard verpakking: 2500

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 77,15

250 x € 0,3086

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 33.3 mm
d1 25.3 mm
d2 29.1 mm
Kleur Blauw
Materiaal LDPE
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op