Menu Search

Zijdelingse trekplug 28.2 mm 38.5 mm Blauw LDPE

Deze blauwe zijdelingse treklip biedt uitstekende bescherming tegen beschadiging, vuil, vocht en corrosie tijdens productie, opslag en transport De zijdelingse treklip biedt extra bijstand om het deel van een nauwsluitende passing te verwijderen.
Artikelnummer:

P-42

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 2499 € 0,3238
2500 + € 0,1484
Standaard verpakking: 2500

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 80,95

250 x € 0,3238

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 28.2 mm
d2 38.5 mm
Kleur Blauw
Materiaal LDPE
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op