Menu Search

Popnagel N/A 1.0 mm 3.5 mm (PT)

De blinde klinknagel is een nauwkeurig gevormde klinknagel van kunststof die wordt gebruikt om kunststof aan kunststof, kunststof aan metaal, kunststof aan glasvezel en meer vast te maken. Deze klinknagels zijn niet-geleidend en bestand tegen corrosie. Het ontwerp houdt de panelen stevig op hun plek en voorkomt uittrekken. Ze zijn ideaal wanneer toegang tot het paneel beperkt is of alleen toegankelijk is vanaf één zijde (blinde zijde). Ze zijn licht maar sterk, en bieden weerstand tegen trillingen, slijtage en corrosie. Ook zijn ze bestand tegen chemische stoffen en hebben goede thermische en elektrische isolerende eigenschappen. Gemaakt van Nylon 6/6 en polycarbonaat (PC).
Essentra artikelnummer:

10153147

Fabrikant artikelnummer:

CR40-1-2

55300 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,2546
1000 + € 0,2488
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 25,46

100 x € 0,2546

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele paneeldiktes 1.0 - 3.5 mm
Compatibele gatdiameter 4.1 mm
Ankerlengte 6.4 mm
Kopdiameter 8.0 mm
Kophoogte 1.8 mm
Klinknageltype Popnagel
Kopvormige klinknagel Truss
Klinknagel bevestigingsstijl Push-in
Kleur Wit
Materiaal Nylon; PC
Massief materiaal Nylon 6;Polycarbonaat

Product CR40-1-2 vervangt:

Popnagel N/A 1.0 mm 3.5 mm (PT)
Essentra artikelnummer: 10630488
Fabrikant artikelnummer: 171416411322

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op