Menu Search

Popnagel N/A 8.0 mm 11.5 mm (PT)

De blinde klinknagel is een nauwkeurig gevormde klinknagel van kunststof die wordt gebruikt om kunststof aan kunststof, kunststof aan metaal, kunststof aan glasvezel en meer vast te maken. Deze klinknagels zijn niet-geleidend en bestand tegen corrosie. Het ontwerp houdt de panelen stevig op hun plek en voorkomt uittrekken. Ze zijn ideaal wanneer toegang tot het paneel beperkt is of alleen toegankelijk is vanaf één zijde (blinde zijde). Ze zijn licht maar sterk, en bieden weerstand tegen trillingen, slijtage en corrosie. Ook zijn ze bestand tegen chemische stoffen en hebben goede thermische en elektrische isolerende eigenschappen. Gemaakt van Nylon 6/6 en polycarbonaat (PC).
Essentra artikelnummer:

10153222

Fabrikant artikelnummer:

CR56-3-1

893 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,833
500 + € 0,7104
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 83,30

100 x € 0,833

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele paneeldiktes 8.0 - 11.5 mm
Compatibele gatdiameter 5.7 mm
Ankerlengte 15.9 mm
Kopdiameter 12.0 mm
Kophoogte 2.2 mm
Klinknageltype Popnagel
Kopvormige klinknagel Truss
Klinknagel bevestigingsstijl Push-in
Kleur Zwart
Materiaal Nylon; PC
Massief materiaal Nylon 6;Polycarbonaat

Product CR56-3-1 vervangt:

Popnagel N/A 8.0 mm 11.5 mm (PT)
Essentra artikelnummer: 10629499
Fabrikant artikelnummer: 171571669922

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op