Popnagels zijn een handig bevestigingsmiddel dat vooral wordt gebruikt wanneer toegang tot de panelen beperkt of onmogelijk is langs één zijde. Dit betekent dat ze meestal aan de achterzijde (blinde zijde) van de toepassing worden toegepast, zodat de componenten kunnen worden samengevoegd.
Deze klinknagels zijn geschikt voor gemiddeld zware toepassingen en kunnen worden gebruikt in plaats van kleefmiddelen, schroeven, bouten en moeren. Popnagels bevestigen twee materialen permanent aan elkaar. Ze zijn ideaal voor dunne toepassingen en geschikt voor materialen zoals hout, metaal en kunststoffen.
Eenvoudig te installeren met een hamer of een speciaal klinkgereedschap. Popnagels worden in een nauw paneelgat gestoken, door de twee materialen heen die worden geklonken.
Ons assortiment popnagels is sterk, maar licht in gewicht. Het biedt goede elektrische isolatie en weerstand tegen trillingen, slijtage en corrosie.
Dit assortiment bevat opties die kunnen worden geïnstalleerd met een klinknagelpistool dat afzonderlijk verkrijgbaar is.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele gatdiameter | Kleur | Materiaal | Kophoogte | Kopdiameter | Compatibele paneeldiktes | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,4059 - € 0,5063 | 2677 Op voorraad |
0.193 in
4.9 mm
|
Wit
|
Nylon; PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.059 - 0.177 in
1.5 - 4.5 mm
|
||
€ 0,3608 - € 0,3608 | 3994 Op voorraad |
0.224 in
5.7 mm
|
Wit
|
Nylon; PC
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
€ 0,1847 - € 0,2007 | 8990 Op voorraad |
0.161 in
4.1 mm
|
Grijs
|
Nylon; PC
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.138 in
1.0 - 3.5 mm
|
||
€ 0,2255 - € 0,2429 | 7270 Op voorraad |
0.193 in
4.9 mm
|
Grijs
|
Nylon; PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.177 - 0.295 in
4.5 - 7.5 mm
|
||
€ 0,1891 - € 0,2066 | 990 Op voorraad |
0.161 in
4.1 mm
|
Beige
|
Nylon; PC
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.138 - 0.236 in
3.5 - 6.0 mm
|
||
€ 0,3605 - € 0,3605 | Vraag de levertijd aan hier |
0.224 in
5.7 mm
|
Beige
|
Nylon; PC
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 - 0.453 in
8.0 - 11.5 mm
|
||
€ 0,3448 - € 0,4321 | 8000 Op voorraad |
0.161 in
4.1 mm
|
Zwart
|
Nylon; PC
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.138 in
1.0 - 3.5 mm
|
||
€ 0,5834 - € 0,6718 | 27500 Op voorraad |
0.193 in
4.9 mm
|
Zwart
|
Nylon; PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.177 - 0.295 in
4.5 - 7.5 mm
|
||
€ 0,7104 - € 0,833 | 893 Op voorraad |
0.224 in
5.7 mm
|
Zwart
|
Nylon; PC
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 - 0.453 in
8.0 - 11.5 mm
|
||
€ 0,1539 - € 0,1935 | 410 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.02 - 0.11 in
0.5 - 2.8 mm
|
||
€ 0,0854 - € 0,1055 | 1990 Op voorraad |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.02 - 0.173 in
0.5 - 4.4 mm
|
||
€ 0,1242 - € 0,1533 | 995 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.02 - 0.173 in
0.5 - 4.4 mm
|
||
€ 0,0672 - € 0,0829 | 6712 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.02 - 0.11 in
0.5 - 2.8 mm
|
||
€ 0,16 - € 0,1746 | Vraag de levertijd aan hier |
0.13 in
3.3 mm
|
Beige
|
PC
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.256 - 0.374 in
6.5 - 9.5 mm
|
||
€ 0,2342 - € 0,6538 | Vraag de levertijd aan hier |
0.252 in
6.4 mm
|
Zwart
|
Nylon;Acetaal
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.157 - 0.236 in
4.0 - 6.0 mm
|
||
€ 0,16 - € 0,1746 | Vraag de levertijd aan hier |
0.13 in
3.3 mm
|
Grijs
|
PC
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.256 - 0.374 in
6.5 - 9.5 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.