These Press Fit Spring Plungers are used as detents as well as for push-on and push-off applications and ejectors. Available in type 1 - Stainless Steel Housing and Ball – AISI 305/20c & type 2 - Plastic Housing and Stainless Steel Ball.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Schroefmaat body | Schroefdraadmaat stift | Minimaal aandraaimoment | Minimaal aandraaimoment | Materiaal behuizing | Type | Bestellen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 1,70 - € 3,8322 | 210 Op voorraad |
5.0 mm
|
7.0
|
7.0 N
7.0 N
|
18.0 N
18.0 N
|
RVS
|
1
|
||||
€ 5,0258 - € 5,0258 | 72 Op voorraad |
10.0 mm
|
16.0
|
16.0 N
16.0 N
|
56.0 N
56.0 N
|
RVS
|
1
|
||||
€ 1,3785 - € 3,1337 | 146 Op voorraad |
8.5 mm
|
9.0
|
8.0 N
8.0 N
|
27.0 N
27.0 N
|
Blauwe acetaal
|
2
|
||||
€ 1,608 - € 3,6065 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
4.0 mm
|
6.0
|
6.0 N
6.0 N
|
14.0 N
14.0 N
|
RVS
|
1
|
||||
€ 1,0563 - € 2,3419 | 214 Op voorraad |
4.6 mm
|
5.0
|
5.0 N
5.0 N
|
13.0 N
13.0 N
|
Blauwe acetaal
|
2
|
||||
€ 1,2969 - € 2,1805 | 98 Op voorraad |
3.5 mm
|
4.0
|
3.0 N
3.0 N
|
8.0 N
8.0 N
|
Blauwe acetaal
|
2
|
||||
€ 1,4914 - € 3,3456 | 135 Op voorraad |
3.0 mm
|
5.0
|
3.0 N
3.0 N
|
10.0 N
10.0 N
|
RVS
|
1
|
||||
€ 1,8453 - € 3,1151 | 134 Op voorraad |
2.4 mm
|
4.0
|
4.0 N
4.0 N
|
9.0 N
9.0 N
|
RVS
|
1
|
||||
€ 1,1256 - € 2,5246 | 198 Op voorraad |
5.6 mm
|
6.0
|
6.0 N
6.0 N
|
14.0 N
14.0 N
|
Blauwe acetaal
|
2
|
||||
€ 3,9369 - € 3,9369 | 2509 Op voorraad |
11.0 mm
|
13.0
|
9.0 N
9.0 N
|
22.0 N
22.0 N
|
Blauwe acetaal
|
2
|
||||
€ 2,075 - € 4,4768 | 202 Op voorraad |
6.5 mm
|
9.0
|
11.0 N
11.0 N
|
28.0 N
28.0 N
|
RVS
|
1
|
||||
€ 2,9344 - € 4,7432 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
8.5 mm
|
13.0
|
16.0 N
16.0 N
|
37.0 N
37.0 N
|
RVS
|
1
|
||||
€ 1,19 - € 2,6825 | 226 Op voorraad |
6.5 mm
|
7.0
|
6.0 N
6.0 N
|
15.0 N
15.0 N
|
Blauwe acetaal
|
2
|
||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan