Menu Search

Moer met afstandhouder 12.7 mm (L) PC Transparant

This spacer nut fits into a square hole and can secure a PCB with the use of a 4.2mm self tapping screw. When being screwed down, lateral wings expand to help secure the fixing. This item is manufactured with material rated UL94 V-2
Artikelnummer:

SN-500

10959 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,5427
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 542,70

1000 x € 0,5427

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Transparant
Massief materiaal Polycarbonaat
Kopvorm Rond
Speciale eigenschappen Zelftappende schroef nodig
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op