Menu Search

Klinknagelvergrendeling 11.1 mm PA

Deze vergrendelbare printplaatsteun is ontworpen om aan een paneel te worden bevestigd met een kliknagel uit ons SR-assortiment. Het bovenslot heeft vleugels om spanning te geven en een stevige verbinding te behouden. Dit artikel is vervaardigd uit materiaal dat is geclassificeerd als UL94 V-2.
Artikelnummer:

SRLAHS-7-01

698 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,176
5000 - 9999 € 0,1672
10000 + € 0,1588
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 176,00

1000 x € 0,176

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Meer tonen

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Snap-lock-bevestiging
Bevestigingstype gat B Gatbevestiging
Gatdiameter A 4.8 mm
Vergrendelkophoogte A 5.6 mm
Plaatdikte A-bereik 0.8 - 2.0 mm
Plaatdikte B-bereik 0.7 - 1.6 mm
Lengte afstandhouder 11.1 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Gatdiameter B 4.1 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op