Menu Search

Klinknagelvergrendeling 11.1 mm PA

Deze vergrendelbare printplaatsteun is ontworpen om aan een paneel te worden bevestigd met een kliknagel uit ons SR-assortiment. Dit artikel is vervaardigd uit materiaal dat is geclassificeerd als UL94 V-2.
Artikelnummer:

SRLCBS-7-01

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,1644
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 164,40

1000 x € 0,1644

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Snap-lock-bevestiging
Bevestigingstype gat B Gatbevestiging
Gatdiameter A 4.0 mm
Vergrendelkophoogte A 10.2 mm
Plaatdikte A-bereik 1.6 mm
Plaatdikte B-bereik 0.7 - 2.7 mm
Lengte afstandhouder 11.1 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Gatdiameter B 4.1 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op