Menu Search

Klinknagelvergrendeling 25.4 mm PA

This studded circuit board support has a ribbed body and ready to use screw thread top for fixing. It has a snap rivet mounting hole at the bottom that pairs perfectly with our SR snap rivet range. It is manufactured of UL94-V2 rated material
Artikelnummer:

SRSCBS-16-01

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1958
5000 - 9999 € 0,1762
10000 + € 0,1586
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 195,80

1000 x € 0,1958

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Mannelijke schroefdraadbevestiging
Bevestigingstype gat B Gatbevestiging
Plaatdikte A-bereik 1.6 mm
Plaatdikte B-bereik 0.7 - 8.7 mm
Lengte afstandhouder 25.4 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Gatdiameter B 4.1 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op