Menu Search

Klinknagelvergrendeling 19.1 mm PA

This studded circuit board support has a ribbed body and a ready to use screw thread top for fixing. It has a snap rivet mounting hole at the bottom that pairs perfectly with our SR snap rivet range. It is manufactured of UL94 V-0 rated material
Artikelnummer:

SRSCBS-M4-12-19

5000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2251
5000 - 9999 € 0,2026
10000 + € 0,1824
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 225,10

1000 x € 0,2251

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Mannelijke schroefdraadbevestiging
Bevestigingstype gat B Gatbevestiging
Plaatdikte A-bereik 1.6 mm
Plaatdikte B-bereik 4.7 - 5.7 mm
Lengte afstandhouder 19.1 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Gatdiameter B 4.1 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op